Publicar produtos
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
    DURAVIT AG

    235312 DuraSquare Washbasin

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 2 áreas de lavagem permitem uso simultâneo
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água sempre escoe
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor da bacia: bacia e válvula se fundem opticamente em uma unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente resistente e resistente à abrasão e a arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto e resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como uma solução de montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com tampa de drenagem de cerâmica na cor da pia: a pia e o ralo se fundem visualmente em uma unidade perfeita
    • Com deck de torneira
    • Sem transbordamento
    Especificação
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 – 2353120041
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 – 2353120070
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Ground – 2353120071
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0, Ground – 2353120079
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235312-washbasin-duraceram-rectangular
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)28.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias