Publicar produtos
Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840
Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840
Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840
Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840
Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840
    DURAVIT AG

    Architec Vanity washbasin White High Gloss 400 mm - 046840

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Instalação inferior
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Architec Vanity washbasin 400 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0468400000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArchitec-Vanity-washbasin-400-mm-04684
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosVanity washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures