Publicar produtos
B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020
B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020
B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020
B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020
B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Flexível: o arejador com seu jato ajustável de +/- 10° evita a pulverização (arejador ajustável)
    • Instalação de piso
    • Projeção generosa (139 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da adaptação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB)
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de puxar para abrir e fechar facilmente a bacia
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    Especificação
      • Duravit B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020001010
      • Duravit B.2 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 175x42x165 mm - B21020002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB2-Single-lever-washbasin-mixer-175x42x165-mm-B21020
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures