Publicar produtos
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
    DURAVIT AG

    D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Economia de espaço: devido ao seu tamanho pequeno, é ideal para banheiros com planta pequena ou banheiro de hóspedes
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0705450000
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 07054500002
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-Code-Hand-sink-450-mm-070545
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosHand sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures