Publicar produtos
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    Traduzido por Google,
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    Especificação
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures