Publicar produtos
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Jato de água bem formado e agradavelmente macio graças à adição de ar (função de ar)
    Especificação
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosHand shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia