Publicar produtos
Hand shower holder 38x58x38 mm - UV0620001
Hand shower holder 38x58x38 mm - UV0620001
Hand shower holder 38x58x38 mm - UV0620001
Hand shower holder 38x58x38 mm - UV0620001
    DURAVIT AG

    Hand shower holder 38x58x38 mm - UV0620001

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Hand shower holder, Chrome High Gloss - UV0620001010
      • Duravit Hand shower holder, Black Matt - UV0620001046
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHand-shower-holder-38x58x38-mm-UV0620001
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosHand shower holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)38
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia