Publicar produtos
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Suporte de chuveiro de mão ajustável em altura
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosShower rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia