Publicar produtos
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Instalação inferior
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0305490000
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03054900001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Vanity-washbasin-530-mm-030549
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosVanity washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)8.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures