Publicar produtos
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22000900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Wall-mounted-toilet-540-mm-220009
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosWall-mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia