Publicar produtos
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Wall-mounted, 80x118x435 mm - 0099461000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x118x435 mm - 0099464600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Brush-set-80x118x435-mm-009946
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de produtosBrush set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia