Publicar produtos
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
    DURAVIT AG

    009940 Starck T Toilet paper holder

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Oferece espaço suficiente para um único rolo de papel higiênico
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Chrome 125x83x131 mm - 0099401000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 125x83x131 mm - 0099404600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de produtosToilet paper holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)131
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings