Publicar produtos
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353

    Traduzido por Google,
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • Painel acrílico sem emendas, como se fosse de uma única peça fundida
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700353000000090
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700353
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)1525
    • Profundidade (mm)813
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath