Publicar produtos
Architec Vanity basin 031840
Architec Vanity basin 031840
    DURAVIT AG

    Architec Vanity basin 031840

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow - 0318400000
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow, Wondergliss - 03184000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarchitec-vanity-basin-031840
    • Familia de productoArchitec
    • Grupo de produtosVanity basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures