Publicar produtos
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 2 alças
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Instalação exposta para fácil montagem na parede
    • Suporte de chuveiro de mão ajustável em altura
    • Parada de segurança anti-queimadura integrada de 38°C, protege contra queimaduras
    • Ângulo do chuveiro ajustável (+/- 20°)
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante da água, mesmo com pressão de água vacilante
    Especificação
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicab2-shower-system-b24280008
    • Familia de productoB.2
    • Grupo de produtosshower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1220
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText