Publicar produtos
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
    DURAVIT AG

    B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400

    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Instalação de piso
    • Projeção generosa (127 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da adaptação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB)
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de puxar para abrir e fechar facilmente a bacia
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Ajuste simples e preciso do fluxo de água graças à junta esférica
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    Especificação
      • Duravit B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400001010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB2-Single-handle-bidet-mixer-148x42x131-mm-B22400
    • Familia de productoBidet fittings
    • Grupo de produtosSingle handle bidet mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)131
    • Largura (mm)148
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures