Publicar produtos
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer B2101002

    Traduzido por Google,

    B.2 Monocomando de lavatório S Cromado Alto Brilho - B21010002

    Especificação
    • Duravit B.2 Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 101 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - B21010002010

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicab2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • Familia de productoB.2
    • Grupo de produtosSink fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)42
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia