Publicar produtos
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Inclui clipe de estouro cromado
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Bacino Washbowl, 420 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0325420000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment