Publicar produtos
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
    DURAVIT AG

    Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água sempre escoe
    • Aterrado, portanto adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Incluindo válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor da pia: pia e válvula se fundem opticamente em uma unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente resistente e resistente à abrasão e a arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Com plataforma de furo de torneira integrada
    • Sem transbordamento
    Especificação
    • Duravit Bento Starck Box Washbowl, White Satin Matt, DuraCeram®, HygieneGlaze, Rectangular, Number of washing areas: 1, Tap hole platform: No, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, grounded, Incl. slotted waste, 550 mm - 2381553071
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin