Publicar produtos
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível dentro da parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    Especificação
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Familia de productoBody
    • Grupo de produtosBody
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)164
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010160
    • Nome ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures