Publicar produtos
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
    DURAVIT AG

    Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Built-in basin, Washbasin version: Installation, 510x375 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0466510000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabuilt-in-basin-santosa-white-high-gloss-510-mm-046651
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emIndia
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia