Publicar produtos
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
C.1 Single lever washbasin mixer C1104002
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer C1104002

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Torneira com maior vazão para maior liberdade de movimentos entre o lavatório e a torneira
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Flexível: o arejador com seu jato ajustável de +/- 10° evita a pulverização (arejador ajustável)
    • Projeção generosa (166 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da adaptação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB)
    • Uma alça
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • Graças à altura, ideal para combinar com lavatório sem torneira
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Solicite a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
      • Duravit C.1 single lever basin mixer XL, Chrome, 196x322x40 mm, Projection: 166 mm, Dimension of connection hose: DN 15, Aerator adjustable - C11040002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicac1-single-lever-washbasin-mixer-c11040002
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de produtosSink fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)322
    • Largura (mm)196
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures