Publicar produtos
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    Traduzido por Google,
    • 2 alças
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Carcaça fria: o corpo da torneira não aquece, evitando contactos dolorosos ou queimaduras
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação exposta para fácil montagem na parede
    • Parada de segurança anti-queimadura integrada de 38°C, protege contra queimaduras
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante da água, mesmo com pressão de água vacilante
    Especificação
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicac1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de produtoshand shower fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)338
    • Profundidade (mm)103
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures