Publicar produtos
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 232848

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com plataforma de furo de torneira integrada
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 2328480000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 23284800001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacape-cod-washbowl-232848
    • Familia de productoCape Cod
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment