Publicar produtos
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Fixação
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Sobreposto
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347550000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475500001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347552600
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475526001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347553200
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475532001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCape-Cod-Washbowl-550-mm-234755
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment