Publicar produtos
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Instalação simples: a torneira é conectada às válvulas de ângulo por meio de mangueiras de conexão flexíveis
    • Cartucho de cerâmica suave e durável
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    Especificação
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtos3 Hole bath mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)239
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)256
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets