Publicar produtos
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
    DURAVIT AG

    CE1070004 Circle Single lever basin mixer

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível na parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    • Projeção generosa (200 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras de furo único Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da instalação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB) Uma alça Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo Sustentável e higiênico: cartucho de cerâmica suave e durável Economia de água: vazão máxima de 5,5 litros por minuto (a 3 bar) Jato de água bem formado e agradavelmente suave graças à adição de ar (função de ar) Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Encomende a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
    • Duravit Circle Single lever basin mixer, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 85 mm, Spout reach: 200 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Including trim parts, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - CE1070004010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacircle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosSingle lever basin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)217
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores