Publicar produtos
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
    DURAVIT AG

    Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de tração para abrir e fechar facilmente a pia
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico suave e durável
    • Jato de água bem formado e agradavelmente macio graças à adição de ar (função de ar)
    Especificação
    • Duravit Circle Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 100 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set - CE1010001010 Duravit Circle Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 100 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar - CE1010002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacircle-single-lever-basin-mixer-s-chrome-high-gloss-ce1010001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap