Publicar produtos
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1700x700 mm - 700098

    Traduzido por Google,
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • drop-in
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, Height with panel: 550 mm, drop-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 110 l - 700098000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-Code-Bathtub-1700x700-mm-700098
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures