Publicar produtos
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406

    Traduzido por Google,
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700406000000090
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-bathtub-white-1525x813-mm-700406
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1525
    • Profundidade (mm)813
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath