Publicar produtos
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
    DURAVIT AG

    Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244

    4.2 de 5 estrelas4.2(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Particularmente economizador de espaço: devido ao seu tamanho pequeno, é ideal para banheiros com uma pequena planta baixa ou lavabo
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0752440000
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 07524400001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Corner-sink-430-mm-075244
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosCorner sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText