Publicar produtos
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095

    Traduzido por Google,
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    Especificação
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720095000000000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-shower-tray-1400x700-mm-720095
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers