Publicar produtos
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White - 006731

    Traduzido por Google,
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e de fácil manutenção, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
    Especificação
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-toilet-seat-white-006731
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioDuroplast
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat