Publicar produtos
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819

    Traduzido por Google,
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e de fácil manutenção, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • O assento e a tampa do vaso sanitário podem ser facilmente removidos com apenas um movimento, sem o uso de ferramentas ou botões de pressão - para uma limpeza rápida e fácil da cerâmica e do assento
    • Com fecho suave para um fecho suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190000 Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190021
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)374
    • Profundidade (mm)433
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioDuroplast
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat