Publicar produtos
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Um braço
    • Instalação na parede

    Especificação
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-towel-rail-009924
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de produtoswash area accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)80
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Peso líquido (Kg)0.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings