Publicar produtos
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Instalação inferior
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 495 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0338490000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-vanity-basin-033849
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosVanity washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures