Publicar produtos
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509

    Traduzido por Google,
    • Dispensador de água de descarga de cerâmica para descarga higiênica de superfícies
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem excesso de pulverização e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira consegue entrar.
    • Borda de descarga totalmente envidraçada: a superfície lisa evita o acúmulo de sujeira e resíduos
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Classe 1 do Selo Unificado de Água (UWL)
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal - 2535090000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)545
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet