Publicar produtos
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2310650000
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 23106500002
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-washbasin-231065
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)21.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures