Publicar produtos
D-Neo Bathtub White  1800x800 mm - 7004760
D-Neo Bathtub White  1800x800 mm - 7004760
D-Neo Bathtub White  1800x800 mm - 7004760
D-Neo Bathtub White  1800x800 mm - 7004760
D-Neo Bathtub White  1800x800 mm - 7004760
    DURAVIT AG

    D-Neo Bathtub White 1800x800 mm - 7004760

    Traduzido por Google,
    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • Oferece espaço suficiente para duas pessoas
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Bathtub, 1800x800 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700476000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-bathtub-700476
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures