Publicar produtos
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
    DURAVIT AG

    DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer

    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de puxar para abrir e fechar facilmente a bacia
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Economia de água: vazão máx. 5,5 litros por minuto (a 3 bar)

    Especificação
      • Duravit D-Neo Single lever bidet mixer, Waste set, Chrome, 50x135x150 mm, Projection: 125 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator with ball joint - DE2400001010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-single-handle-bidet-mixer-de2400
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosSingle handle bidet mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures