Publicar produtos
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
    DURAVIT AG

    D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Torneira com maior vazão para maior liberdade de movimentos entre o lavatório e a torneira
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Flexível: o arejador com seu jato ajustável de +/- 10° evita a pulverização (arejador ajustável)
    • Instalação de piso
    • Projeção generosa (139 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de puxar para abrir e fechar facilmente a bacia
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • Graças à altura, ideal para combinar com lavatório sem torneira
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    Especificação
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer L, Waste set, Chrome, 50x270x184 mm, Projection: 139 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1030001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer L, Chrome, 50x270x184 mm, Projection: 139 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1030002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1030
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures