Publicar produtos
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236710 D-Neo Sink

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2367100000
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23671000001
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2367100060
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23671000601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-sink-236710
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosSink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)1005
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilidade da região

    África