Publicar produtos
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
    DURAVIT AG

    SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011

    Traduzido por Google,
    • Chuveiro confortável com hastes móveis para frente e para trás que podem ser ligadas enquanto o chuveiro traseiro ou feminino estiver em uso
    • Temperatura da água do jato do chuveiro ajustável continuamente
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Borda de descarga totalmente envidraçada: a superfície lisa evita o acúmulo de sujeira e resíduos
    • Instalação de piso
    • Cerâmica totalmente esmaltada e super lisa previne a formação de germes e depósitos
    • Descarga higiênica sem pulverização excessiva
    • Função de descalcificação integrada
    • Grande volume de água de descarga: 5 litros
    • Função de luz noturna: a piscina interna iluminada garante orientação e segurança adequadas no escuro, sem interromper o resto do corpo com luz muito forte
    • Chuveiro traseiro para uma limpeza agradável e segura
    • Controle remoto com botões retroiluminados
    • Chuveiro removível
    • Aquecedor de fluxo contínuo economizador de recursos: a água do chuveiro é aquecida somente quando necessário, mas sempre na quantidade necessária
    • O sensor do assento evita o acionamento involuntário das funções do chuveiro
    • Intensidade do jato de chuveiro ajustável continuamente
    • Posição da haste do chuveiro ajustável individualmente e continuamente
    • Especialmente desenvolvido para usuárias femininas, o Ladywash garante uma limpeza agradável com um jato suave de água
    • O chuveiro e o chuveiro limpam-se automaticamente antes e depois de cada utilização para máxima higiene
    • A temperatura do aquecimento do assento é continuamente ajustável para definir a temperatura de conforto ideal
    • É possível programar até dois perfis de usuário para salvar preferências e configurações pessoais e acessá-los com o toque de um botão
    • Secador de ar quente para secagem suave e cuidadosa após o uso das funções de chuveiro
    • Temperatura do secador de ar quente continuamente ajustável, para seleção individual de uma temperatura confortável
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    • Com aquecimento do assento: a temperatura do assento do vaso sanitário pode ser regulada individualmente
    • Com fecho suave para um fecho suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
    • Duravit SensoWash u Integrated shower toilet, Floorstanding, Flushing rim: Rimless, extractor/siphon jet, Outlet drain vertical, White, Electricity connections Concealed, Seat material type: Polypropylene, Lid material type: Thermoplastic, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Warm air dryer, Seat heater, App, Remote control, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Energy saving mode: Adjustable, Decalcification function, Operation type: App, Remote control, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Rated voltage: 110 V, Frequency: 60 Hz, Night light - 622000011001301
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasensowash-u-integrated-shower-toilet-white-622000011
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de produtosIntegrated shower toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)479
    • Largura (mm)706
    • Profundidade (mm)396
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioCerâmica
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010025
    • Nome ETIMShower/toilet seat