Publicar produtos
DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DURAVIT AG

DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted

Traduzido por Google,

  • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
  • Vem completamente montado e ajustado
  • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
  • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
  • Uma alça
  • A gaveta, totalmente extensível e com grande capacidade de peso, oferece muito espaço de arrumação prático
  • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
  • Com alça para fácil abertura e fechamento

Especificação
  • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 610x462x440 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Suitable for ME by Starck Washbasin

    • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE426101818
    • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE426100707
    • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE426101616
    • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE426102121
    • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE426102222
    • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE426103030
    • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE426103535
    • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE426104343
    • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE426104949
    • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE426105353
    • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE426107575
    • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE426107979
    • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4261034910000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4261
  • Familia de productoD-Neo
  • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)462
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings