Publicar produtos
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Traduzido por Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • 2 alças
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • A gaveta, totalmente extensível e com grande capacidade de peso, oferece muito espaço de arrumação prático
    • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
    • Com alça para fácil abertura e fechamento

    Especificação
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 784x452x625 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, Number of drawers: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Siphon cut-out, Siphon cover, Suitable for D-Neo Washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE435501818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE435500707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE435501616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE435502121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE435502222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE435503030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE435503535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE435504343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE435504949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE435505353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE435507575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE435507979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE435509191
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4355
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)625
    • Largura (mm)784
    • Profundidade (mm)452
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings