Publicar produtos
D-Neo Wall mounted console vanity unit 800x480x260 mm - DE4938
D-Neo Wall mounted console vanity unit 800x480x260 mm - DE4938
D-Neo Wall mounted console vanity unit 800x480x260 mm - DE4938
    DURAVIT AG

    D-Neo Wall mounted console vanity unit 800x480x260 mm - DE4938

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Um compartimento aberto
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Versão compacta: projeção reduzida como solução ideal para espaços confinados
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Sem pega para frente plana
    Especificação
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 800x480x260 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Left, Incl. console, For number of washbasins: 1 Right, Without handle

      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE493807575
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE493804343
      • Front color: Natural Oak Matt, Body color: Natural Oak Matt - DE493803030
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE493809191
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE493800707
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE493804949
      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE493801818
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE493805353
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE493807979
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE493803535
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE493802222
      • Front color: Walnut (Dark) Matt, Body color: Walnut (Dark) Matt - DE493802121
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE493801616
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4938
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia