Publicar produtos
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Um compartimento aberto
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Sem pega para frente plana
    Especificação
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 800x550x260 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Left, Incl. console, For number of washbasins: 1 Right, Without handle

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE495801818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE495800707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE495801616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE495802121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE495802222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE495803030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE495803535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE495804343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE495804949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE495805353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE495807575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE495807979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE495809191
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4958
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings