Publicar produtos
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Versão compacta: projeção reduzida como solução ideal para espaços confinados
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Incl. Concealed fixation - 2549090000
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Concealed fixation, WonderGliss - 25490900001
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Concealed fixation, HygieneGlaze - 2549092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDarling-New-Wall-mounted-toilet-485-mm-254909
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWall-mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)19.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste