Publicar produtos
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
    DURAVIT AG

    DuraSquare freestanding bathtubs 700430

    Traduzido por Google,
    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Independente
    • Inclui apagador de sujeira para facilitar a limpeza de manchas leves
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • Oferece espaço suficiente para duas pessoas
    • O conjunto de drenagem com botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Painel sem costura, como se fosse de um único molde
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1850x850 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 250 l, Height with panel: 610 mm - 700430000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-freestanding-bathtubs-700430
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1850
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)165
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures