Publicar produtos
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
DuraSquare Metal console 003102
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003102

    Traduzido por Google,

    • Vem parcialmente montado
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Para instalação sob o lavatório

    Especificação
      • Duravit DuraSquare Metal console, 665x451x400 mm, Partly assembled - 0031021000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-metal-console-003102
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)665
    • Profundidade (mm)451
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings